El sistema de seguridad configurable y ampliable individualmente PSRmodular es una solución de seguridad flexible para supervisar su máquina o instalación. El módulo de ampliación seguro sirve para la supervisión del estado de parada, así como la velocidad y el sentido de giro. El módulo es apto para la conexión de detectores de proximidad NPN/PNP y codificadores Sen/Cos.
    
  
  PSR-M-EM7-SINCOS2-PI
   - 
  Módulo de ampliación
    
      1105093
      
      
    
  
      Módulo de ampliación seguro para la monitorización de parada, velocidad, sentido de giro, monitorización de 2 ejes, detector de proximidad NPN/PNP, 2 x codificador Sin/Cos, interfaz TBUS, hasta SIL 3, categoría 4/PL e, borna push-in enchufable, conector TBUS incluido
      Descarga gratuita disponible.
      Descargas
    
  Detalles de producto
Functional Safety
ID de homologación: Z10029429 0013Rev.02Productos compatibles
Sus ventajas
Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
        Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
        Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
        Instalación rápida y sin herramientas gracias a la Push-in Technology
        Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm
        Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
        Apto para aplicaciones de ascensores según EN 81-20