El sistema de seguridad configurable y ampliable individualmente PSRmodular es una solución de seguridad flexible para supervisar su máquina o instalación. El módulo de ampliación seguro sirve para la supervisión del estado de parada, así como la velocidad y el sentido de giro. El módulo es apto para la conexión de detectores de proximidad NPN/PNP y codificadores TTL.
PSR-M-EM5-TTL2-PI
-
Módulo de ampliación
1105015
Módulo de ampliación seguro para la supervisión de parada, velocidad, sentido de giro, supervisión de 2 ejes, detector de proximidad NPN/PNP, 2 codificadores TTL, con control de tensión, cat. 4/PL e, SIL 3, borna push-in enchufable, conector TBUS incluido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Instalación rápida y sin herramientas gracias a la Push-in Technology
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Apto para aplicaciones de ascensores según EN 81-20