El sistema de seguridad configurable y ampliable individualmente PSRmodular es una solución de seguridad flexible para supervisar su máquina o instalación. El módulo de ampliación seguro sirve para la supervisión del estado de parada, así como la velocidad y el sentido de giro. El módulo es apto para la conexión de detectores de proximidad NPN/PNP y codificadores Sen/Cos.
PSR-M-EM4-SINCOS1-SC
-
Módulo de ampliación
1105011
Módulo de ampliación seguro para la monitorización de parada, velocidad, sentido de giro, monitorización de 2 ejes, detector de proximidad NPN/PNP, 1 codificadores Sin/Cos, interfaz TBUS, hasta SIL 3, categoría 4/PL e, borna de tornillo enchufable, conector TBUS incluido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Equipo de conmutación de seguridad |
Aplicación | Controlador de velocidad |
Controlador de parada | |
Control del sentido de rotación | |
Activación | 1 o 2 canales |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo de reacción | véase el manual del usuario |
Tiempo de rearranque | min. 5 s (Tiempo de arranque) |
máx. 10 s (Tiempo de arranque) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,86 W (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Interfaces | TBUS de carriles simétricos para conexión al módulo maestro, incluido en el volumen de suministro |
Encoder | |
Detector de proximidad | |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento básico de 4 kV entre la alimentación de 24 V y las E/S a la carcasa |
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +20 % (proteger por fusible externamente, típico 1 A) |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 55 mA |
Consumo de potencia en US | típ. 1,32 W |
Corriente de entrada | 3,5 A (Δt = 1 ms con Us) |
Tiempo de filtro | típ. 5 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie |
Diodo supresor |
Medición | |
Denominación Entrada | Entradas de detectores de proximidad |
IN1, IN2 | |
Descripción de la entrada | NPN/PNP (3 o 4 hilos) |
Número de entradas | 2 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
16 V DC ... 28,8 V DC (PNP) | |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 16 V DC ... 28,8 V DC (NPN) |
0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | < 2 mA (NPN) |
Precisión | 5 % (con relación al valor límite parametrizado) |
Frecuencia límite | máx. 5 kHz |
Ciclo de trabajo | 55 % ... 95 % |
Anchura de pulso | min. 20 µs |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | típ. 13 mA (NPN, con US) |
típ. -13 mA (PNP, con US) | |
máx. 17 mA (NPN, con 28,8 V DC) | |
máx. -15 mA (PNP, con 28,8 V DC) | |
Medición | |
Denominación Entrada | Entrada de encoder |
Descripción de la entrada | Sin/Cos |
Función de diagnóstico: sin²(x) + cos²(x) = 1 | |
Número de entradas | 1 |
Impedancia de entrada | 120 Ω (por cada rastro) |
Precisión | 5 % (con relación al valor límite parametrizado) |
Frecuencia límite | máx. 500 kHz |
Sinusoidal / coseno Forma de la señal / nivel de señal | 0,8 VPP ... 1,2 VPP (Offset: 2,5 V ±20 %, desplazamiento de fase pista A, B: 90° ±30°) |
Absorción de corriente | típ. 8 mA (por cada rastro en US) |
Digital: Suministro del detector de proximidad (24V/0V) | |
Protección contra cortocircuito | no |
Margen de tensión de salida nominal | 16,7 V DC ... 26,3 V DC (US - 2,5 V) |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Indicación de estado | 5 x LED (amarillos), 1 x LED (verde), 2 x LED (naranjas) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
Indicación de errores | 2 x LED (rojo) |
Anchura | 22,61 mm |
Altura | 112,58 mm |
Profundidad | 113,6 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 55 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 95 % (sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
Choque | 10 g para Δt = 16 ms (choque continuo, 1000 choques por dirección) |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Marcado | Conformidad CE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Observar derating |
Posición de montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 1105011 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNA363 |
GTIN | 4055626973319 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 191,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 195,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Apto para aplicaciones de ascensores según EN 81-20
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia