PSR-M-EM3-HTL1-PI - Módulo de ampliación
1105010

Módulo de ampliación seguro para la monitorización de parada, velocidad, sentido de giro, monitorización de 2 ejes, detector de proximidad NPN/PNP, 1 codificadores HTL, interfaz TBUS, hasta SIL 3, categoría 4/PL e, borna push-in enchufable, conector TBUS incluido

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Instalación rápida y sin herramientas gracias a la Push-in Technology
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Apto para aplicaciones de ascensores según EN 81-20