El sistema de seguridad configurable y ampliable individualmente PSRmodular es una solución de seguridad flexible para supervisar su máquina o instalación. El módulo de ampliación seguro pone a disposición del sistema entradas analógicas seguras adicionales.
PSR-M-EF7-SAI4-PI
-
Módulo de ampliación
1104986
Módulo de ampliación seguro con 4 entradas analógicas seguras, 0 V ... 10 V, 0 mA o 4 mA ... 20 mA, interfaz TBUS, hasta categoría 4/PL e, SIL 3, borna push-in enchufable, conector TBUS incluido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Aplicación | Entrada analógica |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción | véase el manual del usuario |
| Tiempo de rearranque | min. 5 s (Tiempo de arranque) |
| máx. 10 s (Tiempo de arranque) | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,76 W (con carga máx. admitida) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Interfaces | TBUS de carriles simétricos para conexión al módulo maestro, incluido en el volumen de suministro |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento de base de 4 kV entre todos los circuitos de intensidad y carcasas |
| Separación galvánica, aislamiento funcional de 0,5 kV entre la lógica y las entradas analógicas y las entradas analógicas entre sí | |
| Alimentación | |
| Denominación | A1/A2 |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +20 % (proteger por fusible externamente, típico 6 A) |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 82 mA (Sin alimentación de sensores) |
| típ. 212 mA (Con alimentación de sensores) | |
| Consumo de potencia en US | típ. 1,96 W (Sin alimentación de sensores) |
| típ. 5,08 W (Con alimentación de sensores) | |
| Corriente de entrada | máx. 14 A (Δt = 1 ms con Us) |
| Tiempo de filtro | típ. 5 ms (con caídas de tensión con Us) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie |
| Analógico | |
| Denominación Entrada | IN S1, IN S2, IN S3, IN S4 |
| Descripción de la entrada | Entradas analógicas orientadas a la seguridad, configurables como entradas de corriente o de tensión, con potencial separado |
| Número de entradas | 4 |
| Tecnología de conexión | 2 conductores, 3 conductores o 4 conductores (2 conductores, señal de sensor + 2 conductores, alimentación del sensor) |
| Nota sobre la tecnología de conexión | apantallado |
| Frecuencia de muestreo | 2,5/5/10/16,6/20/50/60/100/200/400/800/1000/2000/4000 Hz |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 25 mA (Margen de medición) |
| 0 mA ... 20 mA (Rango de medición configurable con rango de diagnóstico de 20,1 mA ... 23 mA) | |
| 4 mA ... 20 mA (Rango de medición configurable con rango de diagnóstico de 20,1 mA ... 23 mA (límite superior), 2,5 mA ... 3,8 mA (límite inferior)) | |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 12 V (Margen de medición) |
| 0 V ... 10 V (Rango de medición configurable con rango de diagnóstico de 10,05 V ... 11,5 V (límite superior), 0,1 V (límite inferior)) | |
| Corriente máx. admisible | máx. 35 mA (Como entrada de corriente) |
| Tensión admisible | máx. 24 V (Como entrada de corriente) |
| máx. 14 V (Como entrada de tensión) | |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 290 Ω ±25 % (incl. circuito de protección interno) |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | 185 kΩ ±25 % |
| Resolución convertidor A/D | 16 Bit |
| Resolución (corriente) | 381 nA |
| Resolución (tensión) | 152 µV |
| Precisión | típ. ± 2 % (Como entrada de corriente, respecto al valor final del rango de medición) |
| máx. ± 2,5 % (Como entrada de corriente) | |
| típ. ± 1 % (Como entrada de tensión, respecto al valor final del rango de medición) | |
| máx. ± 1,5 % (Como entrada de tensión) | |
| Coeficientes de temperatura | típ. ± 0,07 %/K |
| máx. ± 0,07 %/K | |
| Frecuencia límite (3 dB) | 160 Hz (Filtro paso bajo RC, 1er orden, como entrada de corriente) |
| 4 Hz (Filtro paso bajo RC, como entrada de tensión) | |
| Frecuencia | 12 Hz (máx. frecuencia de señal de sensor recomendada, como entrada de corriente) |
| 2 Hz (máx. frecuencia de señal de sensor recomendada, como entrada de tensión) | |
| Longitud de cable admisible | máx. 100 m (por entrada) |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga de las entradas de corriente |
| Protección contra sobrecarga de las entradas de tensión | |
| Alimentación de sensores: OUT S1/0V ...OUT S4/0V | |
| Descripción | Tensión de alimentación de sensor por entrada analógica |
| Tensión de alimentación | 24 V DC ±3 % |
| Corriente | máx. 30 mA (Absorción de corriente de sensor por canal) |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga Detección de sobrecarga a 38 mA |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Indicación de estado | 4 x LED (amarillo, rojo) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Anchura | 22,61 mm |
| Altura | 107,74 mm |
| Profundidad | 113,6 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Conmutación de 2 canales) |
| d (Conmutación de 1 canal) | |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - High-Demand en conmutación de 2 canales | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - High-Demand en conmutación de 1 canal | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Conmutación de 2 canales) |
| 2 (Conmutación de 1 canal) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 95 % (sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
| Choque | 10 g para Δt = 16 ms (choque continuo, 1000 choques por dirección) |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Observar derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 1104986 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNA362 |
| GTIN | 4055626974804 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 193,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 145 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Instalación rápida y sin herramientas gracias a la Push-in Technology
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Apto para aplicaciones de ascensores según EN 81-20
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia