El sistema de seguridad configurable y ampliable individualmente PSRmodular es una solución de seguridad flexible para supervisar su máquina o instalación. El módulo de ampliación seguro pone a disposición del sistema entradas seguras adicionales.
PSR-M-EF2-SDI16-PI
-
Módulo de ampliación
1104887
Módulo de ampliación seguro con 16 entradas seguras, interfaz TBUS, hasta SIL 3, cat. 4/PL e, SIL 3, borna push-in enchufable, se incluye conector TBUS
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Equipo de conmutación de seguridad |
Aplicación | Parada de emergencia |
Rejilla fotoeléctrica | |
Puerta de protección | |
Activación | 1 o 2 canales |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo de reacción | véase el manual del usuario |
Tiempo de rearranque | min. 5 s (Tiempo de arranque) |
máx. 10 s (Tiempo de arranque) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,28 W (con carga máx. admitida) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Interfaces | TBUS de carriles simétricos para conexión al módulo maestro, incluido en el volumen de suministro |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento básico de 4 kV entre la alimentación de 24 V y las E/S a la carcasa |
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +20 % (proteger por fusible externamente, típico 4 A) |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 40 mA |
Consumo de potencia en US | típ. 0,96 W |
Corriente de entrada | < 2,3 A (Δt = 1 ms con Us) |
Tiempo de filtro | típ. 5 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie |
Digital: IN1 ... IN16 | |
Descripción de la entrada | Entradas digitales orientadas a la seguridad |
IEC 61131-2 Tipo 2 | |
Número de entradas | 16 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | < 1 mA |
Tiempo de filtro | min. 3 ms ±2 ms (ajustable) |
máx. 250 ms ±2 ms (ajustable) | |
Frecuencia de impulso de prueba ≥ 2 x tiempo de filtro ajustado, mín. Frecuencia de impulso de prueba = 10 ms | |
Longitud del cable | máx. 100 m (por entrada) |
Resistencia total de la línea máx. admisible | máx. 1,2 kΩ (Circuito de entrada y de reinicio con Us) |
Absorción de corriente | típ. 7,5 mA (típ. con US) |
máx. 9,5 mA (con tensión de activación de 28,8 V DC) |
Ciclo: T1, T2, T3, T4 | |
Descripción de la salida | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
Número de salidas | 4 |
Tensión | 24 V DC (a través de A1) |
Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 0,1 V |
Corriente de conexión máxima | 1,1 A (Δt = 3 s con Us) |
Corriente continua límite | 100 mA (por canal) |
400 mA (Corriente suma de todas las salidas) | |
Corriente de fuga | máx. 100 µA |
Impulsos de prueba | ≤ 200 µs (Anchura del impulso de prueba) |
Tasa de impulsos de prueba = 8 x tciclo [ms] | |
Protección contra cortocircuito | Sí (autolimitación a 1,1 A) |
Longitud del cable | máx. 100 m (por salida) |
Carga máx. capacitiva | máx. 470 nF |
Carga máx. inductiva | máx. 2,4 mH |
Conmutación de descarga | Sí, interno |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable AWG | 24 ... 14 |
Longitud de pelado | 10 mm |
Indicación de estado | 1 x LED (verde), 2 x LED (naranja) |
16 x LED (amarillos) | |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
Indicación de errores | 2 x LED (rojo) |
Anchura | 22,61 mm |
Altura | 107,74 mm |
Profundidad | 113,6 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Performance Level (PL) | e (Conmutación de 2 canales) |
d (Conmutación de 1 canal) | |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - High-Demand en conmutación de 2 canales | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - High-Demand en conmutación de 1 canal | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Conmutación de 2 canales) |
2 (Conmutación de 1 canal) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 55 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 95 % (sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
Choque | 10 g para Δt = 16 ms (choque continuo, 1000 choques por dirección) |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Marcado | Conformidad CE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Observar derating |
Posición de montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 1104887 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNA362 |
GTIN | 4055626971841 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 175 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 141 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Instalación rápida y sin herramientas gracias a la Push-in Technology
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Apto para aplicaciones de ascensores según EN 81-20
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia