El módulo es un módulo de E/S Axioline P que se utiliza en el sistema modular de E/S Axioline P. El módulo es un equipo de E/S modular, que puede añadirse al bus local Axioline P para transferir datos de E/S al acoplador de bus Axioline P, de nivel superior a la estación. Como módulo de E/S con seguridad intrínseca, este equipo permite la conexión directa de E/S de campo con seguridad intrínseca a las bornas del módulo. El módulo de entrada de E/S analógicas apto para HART agrupa datos de entrada y HART analógicos de bornas de E/S de campo y pone esta información a disposición del acoplador de bus mediante el bus local Axioline P. El módulo de entrada analógico activo permite la conexión de hasta 8 señales de entrada analógicas pasivas aptas para HART. El módulo es completamente apto para hot swap y puede retirarse bajo tensión.
AXL P EX IS AI8 HART 1F
-
Módulo analógico
1052431
Axioline P, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas activas: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, HART - Funcionalidad, intrínsecamente seguro, índice de protección: IP20, Incluido módulo de zócalo de bus y conectores macho Axioline P
Detalles de producto
cUL Listed
ID de homologación: E238705IECEx
ID de homologación: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID de homologación: FILE E196811UL listado
ID de homologación: FIILE E196811ATEX
ID de homologación: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID de homologación: 2021122316114727UKCA-EX
ID de homologación: UL22UKEX2508XProductos compatibles
Sus ventajas
Módulo de entrada analógico activo
Disposición de corriente para un máximo de 8 señales de entrada analógicas pasivas aptas para HART
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Rango de corriente: 4 mA ... 20 mA
Entradas analógicas con seguridad intrínseca con conexión a la zona 1, zona 0 o división 1
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Rango de temperatura: -40 °C ... +70 °C
Apto para hot swap