AXL E IOL TC4/K M12 - Módulo analógico
2702983

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Convertidor IO-Link/analógico Axioline E con 4 entradas TC analógicas (tipo K/J), tecnología de conexión de 2 conductores, 1 puerto A IO-Link, 24 V DC, índice de protección IP65

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión a un maestro IO-Link con conector M12 (con codificación A, 4 polos)
Puerto A IO-Link
Especificación IO-Link V1.1.2
Indicaciones de estado
4 entradas diferenciales para termopares
Rango de medición tipo K: -270 °C ... +1372 °C
Rango de medición de tipo J: -210 °C ... +1200 °C
Resolución elegible 0,1 K/0,01 K
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Prensaestopas M12, tecnología push-in
Información de diagnóstico en la palabra de datos de proceso
Alimentación de la electrónica del módulo a través de la interfaz IO-Link del maestro
Índice de protección IP65