El convertidor IO-Link/analógico es un dispositivo IO-Link que convierte el protocolo IO-Link en señales analógicas. Ofrece así la posibilidad de transmitir señales a actuadores analógicos a través de un maestro IO-Link.
    
  
  AXL E IOL AO1 U M12 S
   - 
  Módulo analógico
    
      2700350
      
      
    
  
      Convertidor IO-Link/analógico Axioline E para conectar un actuador analógico, 0 V ... 10 V, conector M12, versión recta
      Descarga gratuita disponible.
      Descargas
    
  Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión a un maestro IO-Link con conector M12 (con codificación A, 4 polos)
        1 interfaz IO-Link
        Puerto A IO-Link
        Especificación IO-Link V1.1.1
        Ejecución recta
        1 salida analógica
        Conexión del actuador en tecnología de 3 conductores mediante un conector M12 (con codificación A, 5 polos)
        Margen de tensión: 0 V ... 10 V
        Conexión FE para la conexión a tierra funcional
        Alimentación de la electrónica del módulo y del actuador a través de la interfaz IO-Link del maestro IO-Link
        Indicación de estado local
        Grado de protección IP65/67