El convertidor IO-Link/analógico es un dispositivo IO-Link que convierte el protocolo IO-Link en señales analógicas. Ofrece así la posibilidad de transmitir señales a actuadores analógicos a través de un maestro IO-Link.
AXL E IOL AO1 I M12 R
-
Módulo analógico
2700282
Convertidor IO-Link/analógico Axioline E para conectar un actuador analógico, 4 mA ... 20 mA, conector M12, versión acodada
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión a un maestro IO-Link con conector M12 (con codificación A, 4 polos)
1 interfaz IO-Link
Puerto A IO-Link
Especificación IO-Link V1.1.1
Ejecución acodada
1 salida analógica
Conexión del actuador en tecnología de 3 conductores mediante un conector M12 (con codificación A, 5 polos)
Rango de corriente: 4 mA ... 20 mA
Conexión FE para la conexión a tierra funcional
Alimentación de la electrónica del módulo y del actuador a través de la interfaz IO-Link del maestro IO-Link
Indicación de estado local
Grado de protección IP65/67