AXL E IOL AI1 U M12 S - Módulo analógico
2700336

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Convertidor IO-Link/analógico Axioline E para conectar un sensor analógico, 0 V ... 10 V, , conector M12, versión recta

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión a un maestro IO-Link con conector M12 (con codificación A, 4 polos)
1 interfaz IO-Link
Puerto A IO-Link
Especificación IO-Link V1.1.1
Ejecución recta
1 entrada analógica
Conexión del actuador en tecnología de 3 conductores mediante un conector M12 (con codificación A, 5 polos)
Margen de tensión: 0 V ... 10 V
Conexión FE para la conexión a tierra funcional
Alimentación de la electrónica del módulo y del sensor a través de la interfaz IO-Link del maestro IO-Link
Indicación de estado local
Grado de protección IP65/67