El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL E IOL AI1 I M12 S - Módulo analógico
2700338

Convertidor IO-Link/analógico Axioline E para conectar un sensor analógico, 4 mA ... 20 mA, conector M12, versión recta

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión a un maestro IO-Link con conector M12 (con codificación A, 4 polos)
1 interfaz IO-Link
Puerto A IO-Link
Especificación IO-Link V1.1.1
Ejecución recta
1 entrada analógica
Conexión del sensor en técnica de 3 conductores
Rango de corriente: 4 mA ... 20 mA
Conexión FE para la conexión a tierra funcional
Alimentación de la electrónica del módulo y del sensor a través de la interfaz IO-Link del maestro IO-Link
Indicación de estado local
Grado de protección IP65/67