UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
Módulo activo
2900891
Módulo de salidas VARIOFACE, con 32 relés miniatura, 1 contacto conmutado respectivamente con funcionamiento manual inmovilizable, enchufado, para 24 V DC (incl. relé)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Anchuras mínimas de sólo 92 mm (8 canales) o 285 mm (32 canales)
Relés miniatura enchufables con un contacto inversor y un accionamiento manual fijable
Indicador de tensión de alimentación (LED)
Indicación de diagnóstico y estado LED y diodo de libre circulación por pista de señale (integrado en el relé)