UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
-
Módulo activo
2962382
Módulo de salidas VARIOFACE, con zócalos enchufables para 16 relés de miniatura, 1 contacto conmutado respectivamente, para 24 V CC, con bornes interrumpibles por cuchilla en la salida (sin relé)
Detalles de producto
| Número de canales | 16 |
| 32 | |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 3x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-24DC/21HC |
| Con dotación | no |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV (Aislamiento de base entre las pistas de los contactos de salida) |
| 6 kV (Separación segura y aislamiento reforzado entre el circuito de entrada y las pistas de los contactos de salida) | |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-1500 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7522-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-400 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1771 OBN |
| Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TC-ODD 321 |
| Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC L | |
| Tarjeta de E/S adecuada | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Tarjeta de E/S adecuada | QY81P |
| QY82P | |
| Sistema de control compatible SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Tarjeta de E/S adecuada | DDO 353 |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| Sistema de control compatible GE-FANUC RX3i | |
| Tarjeta de E/S adecuada | IC694MDL754 |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Indicación de estado/canal | LED amarillo |
| Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-24DC/21HC |
| Conmutar | |
| Observación | Las potencias máximas de ruptura son válidas al utilizar el relé REL-MR- 24DC/21HC (2961312) |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 5 A |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 120 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 58 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 48 W (60 V, τ = 0 ms) | |
| 50 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 80 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| 1250 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cuchilla de interrupción |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 48 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cuchilla de interrupción |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 4 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Conexión para módulo de ampliación | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 20 |
| Paso | 2,54 mm |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Anchura | 267 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 52 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Código de artículo | 2962382 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK2191 |
| GTIN | 4017918087159 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 717 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 717 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicador de tensión de alimentación (LED)
Diodo contra inversión de polaridad
Indicación de diagnóstico y est. LED y diodo de libre circulación por pista de señales
Relés miniatura enchufables
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia