MSB 2,5-M YE - Miniborna de paso
3244106

Miniborna de paso, Montaje en combinación con borne de brida o borne de espiga de encaje, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: otros, color: amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes