EEM-EM377
-
Equipo de medición
2908590
Contador de energía trifásico para medir la potencia activa con medición directa en redes de hasta 500 V/80 A, con salida S0, interfaz Ethernet, certificado según la directiva MID
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Contador de energía |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II (EN 50470-1) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Pantalla | |
| Versión de la pantalla | Indicación LCD con iluminación de fondo, blanca |
| Clase de precisión | Clase B (EN 50470-3) |
| Clase 1 (EN 62053-21) | |
| Rigidez dieléctrica | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | Suministro de circuito de medición |
| Medición | |
| Rango de tensión de entrada | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
| Margen de corriente de entrada | 0,02 A ... 80 A |
| Consumo de potencia | 3,5 VA (1 W) |
| Gama de frecuencias | 45 Hz ... 65 Hz |
| Corriente de arranque Ist | 0,02 A |
| Corriente mínima Imín | 0,25 A |
| Corriente límite Imáx | 80 A |
| Corriente de transición Itr | 0,5 A |
| Corriente de referencia Iref | 5 A |
| Carga del transformador de corriente | 1,5 mΩ |
| Energía activa (EN 50470-3) | Clase B |
| Energía activa (IEC 62053-21) | Clase 1 |
| Energía reactiva (IEC 62053-23) | Clase 2 |
| Salida S0 | |
| Descripción de la salida | Pasivo optoaislado |
| Tensión de conmutación máxima | 27 V DC |
| Corriente de conmutación máxima | 27 mA |
| Tiempo de pulso | 50 ms ±2 ms |
| Pausa entre | 30 ms ±2 ms |
| LED de pulsos | 1000 imp/kWh |
| Constante del contador | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
| Conexión de medición | |
| Denominación | Conexión de medición |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| flexible | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| AWG | 16 ... 2 (rígido/flexible) |
| Par de apriete | 2 Nm |
| Conectores | |
| Dimensiones patilla | 0,6 x 3,5 |
| otras conexiones | |
| Denominación | otras conexiones |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 20 ... 16 (rígido/flexible) |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Comunicación: | |
| Protocolo de comunicación | Modbus/TCP |
| HTTP | |
| NTP | |
| DHCP | |
| FTP | |
| Estándar de comunicación | IEEE 802.3 |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Rango de velocidad de transmisión | 10 Mbit/s ... 100 Mbit/s |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 72 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 67 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | (Lado delantero) |
| IP20 (Conexiones) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 75 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 80 % |
| Entorno mecánico | M1 |
| Entorno CEM | E2 |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| MID | |
| Marcado | Compatible con MID |
| Normas/disposiciones | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | Carril horizontal |
| Código de artículo | 2908590 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | CMMC11 |
| GTIN | 4055626338279 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 575,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 573,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90283019 |
| País de origen | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
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
| CO2e kg | 32,195 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia