EEM-EM325
-
Equipo de medición
2908576
Contador de energía trifásico para medir la potencia activa con medición de transformador 1 A/5 A en redes de hasta 500 V, con salida S0, con entrada digital e interfaz MBUS, certificado según la directiva MID.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Contador de energía |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II (EN 50470-1) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Clase de precisión | Clase B (EN 50470-3) |
| Clase 1 (EN 62053-21) | |
| Rigidez dieléctrica | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | Suministro de circuito de medición |
| Medición | |
| Rango de tensión de entrada | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
| Margen de corriente de entrada | hasta relación de convertidor 10000 |
| Consumo de potencia | 7,5 VA (0,5 W) |
| Gama de frecuencias | 45 Hz ... 65 Hz |
| Corriente de arranque Ist | 0,002 A |
| Corriente mínima Imín | 0,01 A |
| Corriente límite Imáx | 6 A |
| Corriente de transición Itr | 0,05 A |
| Corriente de referencia Iref | 1 A |
| Corriente de dimensionamiento secundaria Isn | 1 A |
| 5 A | |
| Relación de transformador de corriente | 1 ... 10000 (máx. 10000/1 o 50000/5) |
| Carga del transformador de corriente | 1,5 mΩ |
| Energía activa (EN 50470-3) | Clase B |
| Energía activa (IEC 62053-21) | Clase 1 |
| Energía reactiva (IEC 62053-23) | Clase 2 |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Activo optoaislado |
| Rango de tensión de entrada | 80 V AC/DC ... 276 V AC/DC |
| Salida S0 | |
| Descripción de la salida | Pasivo optoaislado |
| Tensión de conmutación máxima | 27 V DC |
| Corriente de conmutación máxima | 27 mA |
| Tiempo de pulso | 50 ms ±2 ms |
| Pausa entre | 30 ms ±2 ms |
| LED de pulsos | 10000 imp/kWh |
| Constante del contador | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
| Constante del contador | 1000 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 1 ... 4) |
| 200 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 5 ... 24) | |
| 40 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 25 ... 124) | |
| 8 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 125 ... 624) | |
| 1 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 625 ... 3124) | |
| 0,1 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 3125 ... 10000) | |
| Conexión de medición | |
| Denominación | Conexión de medición |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| flexible | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| AWG | 16 ... 10 (rígido/flexible) |
| Par de apriete | 1,5 Nm |
| otras conexiones | |
| Denominación | otras conexiones |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 26 ... 16 (rígido/flexible) |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Comunicación: | |
| Protocolo de comunicación | M-Bus |
| Estándar de comunicación | EN 13757-1-2-3 |
| Rango de velocidad de transmisión | 300 bit/s ... 9600 bit/s |
| Anchura | 72 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 67 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | (Lado delantero) |
| IP20 (Conexiones) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 75 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 80 % |
| Entorno mecánico | M1 |
| Entorno CEM | E2 |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| MID | |
| Marcado | Compatible con MID |
| Normas/disposiciones | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Código de artículo | 2908576 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | CMMC11 |
| GTIN | 4055626338224 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 364,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 362,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90283019 |
| País de origen | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia