PTMC 1,5/80-3 - Matriz de marshalling
3270324

Matriz de marshalling, Rotulado de 1 - 80, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: Montaje mural, color: gris, color elementos de conexión: blanco/gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Representación clara de puntos de accionamiento y embornaje mediante guía de cables vertical
Cableado sin herramientas en el espacio más estrecho gracias a un tamaño compacto
Para el montaje en sección de pared
Elevada calidad de contacto mediante tecnología push-in como sustitución para Wire-Wrap, Termi-Point, etc