PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z
-
Matriz de marshalling
3270321
Matriz de marshalling, Rotulado de 1 - 48, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: Montaje mural, Rack de 19", color: gris, color elementos de conexión: azul
Detalles de producto
| Generalidades | Rotulado de 1 - 48 |
| Número de polos | 48 |
| Número de conexiones | 288 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,56 W |
| Número de conexiones por piso | 288 |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 14 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Calibre macho | A1 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 16 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Corriente nominal | 17,5 A |
| Corriente de carga máxima | 24 A (con una sección de cable de 2,5 mm², la corriente de suma de todos los cables conectados no puede exceder la corriente máxima de carga.) |
| 12 A (con una sección de cable de 2,5 mm², la corriente de suma de todos los cables conectados no puede exceder la corriente máxima de carga.) | |
| Tensión nominal | 500 V |
| Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable rígido [AWG] | 20 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 66 mm |
| Altura | 111 mm |
| Profundidad | 30 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Color elementos de conexión | azul |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 7,3 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 1 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 1,5 mm2/0,4 kg | |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Envejecimiento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz |
| Nivel ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 0,58g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Rack de 19" |
| Código de artículo | 3270321 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | BE6212 |
| GTIN | 4055626058405 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 221 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 221 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
DB 50- 90 BK - Puente de cable 2820916
-
DB 50- 90 GY - Puente de cable 2820929
-
DB 50- 90 RD - Puente de cable 2864639
-
DF-PTMC-O - Tapa con brida de sujeción 3270400
-
DF-PTMC-U - Tapa con brida de sujeción 3270401
-
DF-PTMC-NS - Adaptador 3270403
-
DF-PTMC-ZB - Adaptador de rótulos 3270410
-
RPS - Clavija reductora 0201647
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
ST-BW 0 - Herramienta de accionamiento 1200135
Sus ventajas
Representación clara de puntos de accionamiento y embornaje mediante guía de cables vertical
Cableado sin herramientas en el espacio más estrecho gracias a un tamaño compacto
Elevada calidad de contacto mediante tecnología push-in como sustitución para Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Para el montaje en racks de 19"
Versión azul para el uso en circuitos intrínsecamente seguros en zonas Ex (grado de protección contra ignición Ex i)
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia