PTMC 1,5 /4-3 -DF - Matriz de marshalling
3001932

Matriz de marshalling, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: Montaje mural, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Construcción individual mediante principio modular
Cableado sin herramientas en el espacio más estrecho gracias a un tamaño compacto
Asignación de color individual de cables y puntos de embornaje para permitir trabajar sin fallos y de forma segura
Elevada calidad de contacto mediante tecnología push-in como sustitución para Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Para el montaje en sección de pared
Posibilidad de configuración de color de conformidad con VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 o ilimitada