El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PTMC 1,5-3 /WH - Matriz de marshalling
3270301

Matriz de marshalling, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa, color: gris, color elementos de conexión: blanco

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con los accesorios correspondientes adecuados para montaje sobre carril DIN y recortes de pared
Construcción individual mediante principio modular
Cableado sin herramientas en el espacio más estrecho gracias a un tamaño compacto
Asignación de color individual de cables y puntos de embornaje para permitir trabajar sin fallos y de forma segura
Elevada calidad de contacto mediante tecnología push-in como sustitución para Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Posibilidad de configuración de color de conformidad con VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 o ilimitada