UCT1-TM 5 CUS - Marcador para bornes
0829700

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 72, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 4,55 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

La familia de rotulación UniCard UCT1-TM ... ofrece marcadores para bornes de Weidmüller, Conta-Clip y Klemsan
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente