TMT 6 R RD - Marcador para bornes
0816485

Marcador para bornes, Rollo, rojo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Perforado, clase de montaje: encajar en ranura de etiqueta universal, encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 16000

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Las tiras de rotulación perforadas se separan y se montan fácilmente con la herramienta adjunta
La familia de rotulación TMT ofrece marcadores para productos con ranura para índice elevada y plana
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TMT ... de forma personalizada
Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK