PML-T101 (52X560)R
-
Marcador de tuberías
1014230
Marcador de tuberías, Rollo, verde, preimpreso, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, Número de índices individuales: 250
Detalles de producto
Generalidades | Este artículo solo puede utilizarse con el THERMOMARK ROLL X1 o con un portarrollos externo. |
Tipo de producto | Marcador instalación sin rotular |
Campo de empleo | Etiquetas para tuberías |
Marcado de tuberías según DIN 2403 | |
Construcción | Rectángulo |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 250 |
Anchura | 560 mm |
Altura | 52 mm |
Longitud | 52 mm |
Diámetro | 0,00 mm |
Conforme a RoHS | sí |
Grosor de lámina | 50 µm |
Adhesivo | Acrilato |
Color | verde (RAL 6021) |
Material | Poliéster |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial con lámpara de arco de xenón |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Nivel climático | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 150 °C |
Condiciones recomendadas de almacenamiento | 23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original. |
Período de conservación | 2 años |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montaje | pegado |
Código de artículo | 1014230 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | BG2611 |
Página del catálogo | Página 378 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356784269 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.686 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.686 g |
Número de tarifa arancelaria | 39199080 |
País de origen | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impresora de transferencia térmica 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1085260
-
THERMOMARK ROLL - Impresora de transferencia térmica 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Impresora de transferencia térmica 5146231
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Portarrollos 5146448
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - Rollo de tinta 1099966
-
PML-GHS101 (25X25) - Señal de sustancia peligrosa 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Señal de sustancia peligrosa 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Señal de sustancia peligrosa 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Señal de sustancia peligrosa 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Señal de sustancia peligrosa 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Señal de sustancia peligrosa 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Señal de sustancia peligrosa 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Señal de sustancia peligrosa 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Señal de sustancia peligrosa 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Señal de sustancia peligrosa 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Señal de sustancia peligrosa 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Señal de sustancia peligrosa 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Señal de sustancia peligrosa 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Señal de sustancia peligrosa 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Señal de sustancia peligrosa 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Señal de sustancia peligrosa 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Señal de sustancia peligrosa 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Señal de sustancia peligrosa 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Señal de sustancia peligrosa 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Señal de sustancia peligrosa 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Señal de sustancia peligrosa 1014290
Sus ventajas
Portarrollos externo, para THERMOMARK ROLL, para diámetro exterior de rollo de hasta 500 mm
Marcadores de tuberías para adherir, sin rotula
Adecuadas para uso interior y exterior
Identificación de tuberías según la norma DIN 2403
Combinado con las placas de materiales peligrosos PML-GHS es posible una identificación según el reglamento de materiales peligrosos (GefStoffV)
Gran fuerza adhesiva
Puntas de flecha de perforación fina posibilitan una separación sencilla de las puntas innecesarias
Elevada resistencia a las temperaturas
Grupo 1 (agua)
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia