WMT (15X4)RL
-
Marcador de cables
1080099
Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 45 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 6000, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 15 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Marcadores de conductores |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 6000 |
Número de etiquetas individuales por línea | 6 |
Tecnología de marcado | Transferencia térmica para rollos |
Anchura | 15 mm |
Altura | 4,5 mm |
Profundidad | 0,5 mm |
Color | blanco (RAL 9010) |
Material | PVC |
Material Elemento de base | PVC |
Sustancias contenidas | Sin silicona |
Diámetro exterior del cable | 0,6 mm ... 45 mm |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (de conformidad) |
Exigencia | ≥ 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de cinta tesafilm | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2013 (de conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial. |
Resistencia a las temperaturas | |
Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Prueba aprobada |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 168 h |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Gasolina [N.º CAS 64742-49-0] |
Prueba aprobada |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
IRM 901 | Prueba aprobada |
IRM 902 | Prueba aprobada |
IRM 903 | Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Nivel climático | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 10 °C ... 30 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 40 % ... 70 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Período de conservación | 1 año |
Tipo de montaje | introducir |
Código de artículo | 1080099 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | BG2211 |
GTIN | 4055626800769 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 431,35 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Rollo de tinta 5148007
-
PAB-SK 15 - Soporte para señalización 1013287
-
PATG 0/15 - Soporte para señalización de conductores 1013740
-
PATG 1/15 - Soporte para señalización de conductores 1013025
-
PATG 2/15 - Soporte para señalización de conductores 1013038
-
PATG 3/15 - Soporte para señalización de conductores 1013041
-
PATG 4/15 - Soporte para señalización de conductores 1013054
-
PATG 5/15 - Soporte para señalización de conductores 1013067
-
PATG 6/15 - Soporte para señalización de conductores 1013070
-
PATG 7/15 - Soporte para señalización de conductores 1013083
-
PATG 8/15 - Soporte para señalización de conductores 1013096
-
PATG 9/15 - Soporte para señalización de conductores 1013106
-
PATO 1/15 - Soporte para señalización de conductores 1013119
-
PATO 2/15 - Soporte para señalización de conductores 1013122
-
PATO 3/15 - Soporte para señalización de conductores 1013135
-
PATO 4/15 - Soporte para señalización de conductores 1013148
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impresora de transferencia térmica 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impresora de transferencia térmica 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Impresora de transferencia térmica 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Impresora de transferencia térmica 5146231
Sus ventajas
La familia de rotulación de material en rollos WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG/PATO ...
Debido al contorno especial, los rótulos insertables WMT ... permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en el casquillo
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia