WML 18 (12X12)R CUS - Marcador de cables
0824894

Marcador de cables, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 3,8 ... 18,5 mm, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 18,5 mm, altura del campo de texto: 12 mm, anchura del campo de texto: 12 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Todas las etiquetas WML ... para marcado de cables también se pueden suministrar con rotulación según las indicaciones del cliente