US-WMT (30X4) OG CUS
-
Marcador de cables
0829994
Marcador de cables, Tarjeta, disponible: por tarjeta, naranja, rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 14 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 42, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm
Detalles de producto
Sus ventajas
La familia de rotulación UniSheet US-WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG/PATO ...
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.