UCT-WMTBA (40X17) CUS - Marcador de cables
1014092

Marcador de cables, Estera, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 6 mm, Número de índices individuales: 3, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 40 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

La familia de rotulación UniCard UCT-WMTBA ... ofrece marcadores para la fijación con bridas convencionales
Gracias a su forma acodada, los marcadores se adaptan perfectamente a los cables
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa