LS-WMTB-V4A (D30) CUS
-
Marcador de cables
0831807
Marcador de cables, Placa de acero inoxidable, disponible: por pieza, plateado, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 2,9 mm, Número de índices individuales: 20, altura del campo de texto: 30 mm, anchura del campo de texto: 30 mm
Detalles de producto
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 20 |
| Tipo de ranura | Formato de tarjeta |
| Tecnología de marcado | Rotulación directa láser |
| Anchura | 30 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 30 mm |
| Altura del campo de texto | 30 mm |
| Color | plateado |
| Material | V4A |
| Sustancias contenidas | no contiene halógenos, siliconas ni cadmio |
| Diámetro exterior del cable | > 2,90 mm |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
| Exigencia | ≥ 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Almacenamiento a temperatura controlada | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Test Bb |
| Duración | 240 h |
| Temperatura de ensayo | 350 °C |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Prueba aprobada |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
| Butanona (MEK) [N.º CAS 78-93-3] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 336 h |
| Prueba de limpiador a alta presión | |
| Especificación del ensayo | ISO 20653:2013-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Grado de protección del agua | IP X9K |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -80 °C ... 350 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Período de conservación | 24 meses |
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo de montaje | Montaje con sujetacables |
| Código de artículo | 0831807 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | BG813D |
| GTIN | 4046356930161 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 78,06 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 78,06 g |
| Número de tarifa arancelaria | 83100000 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Marcado de cables en acero inoxidable para el montaje con sujetacables
Atractivo aspecto de alta calidad
Apto para rotulaciones de gran tamaño en conductores y cables > 2,9 mm de diámetro
Alta resistencia a la corrosión, los ácidos y las temperaturas
Facilidad de mantenimiento y rotulación permanente que cumplen incluso los requisitos higiénicos elevados
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia