Nota:
Debido a los retos actuales en el mercado internacional de adquisiciones, Phoenix Contact se ve lamentablemente obligado a aceptar una calidad de material de la aleación de aluminio que puede dar lugar a errores ópticos con respecto a la calidad superficial homogénea habitual. Esto no influye en la calidad de los rótulos de aluminio ni en la resistencia de la impresión. Se trata de un simple efecto óptico.
EMLP-AL (45X25) CUS
-
Marcador de aparatos
1839614
Marcador de aparatos, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, altura del campo de texto: 25 mm, anchura del campo de texto: 45 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Marcador de aparatos rotulado |
Rotulación | |
Número de etiquetas individuales por línea | 1 |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
Exigencia | ≥ 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de cinta tesafilm | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial con lámpara de arco de xenón |
Resistencia a la intemperie | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 1500 h |
Procedimiento | A |
Resistencia a las temperaturas | |
Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Prueba aprobada |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 168 h |
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
IRM 901 | Prueba aprobada |
IRM 902 | Prueba aprobada |
IRM 903 | Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultado | Prueba aprobada |
Procedimiento | Método B |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Prueba de limpiador a alta presión | |
Especificación del ensayo | ISO 20653:2013-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Grado de protección del agua | IP X9K |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 120 °C (> +80 °C posibilidad de ligera modificación de la superficie del material) |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 5 °C ... 25 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Período de conservación | 1 año |
Grosor de pegamento | 250 µm |
Adhesivo | Acrilato |
Color | color aluminio |
Material | Aluminio |
Sustancias contenidas | no contiene silicona ni cadmio |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
Exigencia | ≥ 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de cinta tesafilm | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial con lámpara de arco de xenón |
Resistencia a la intemperie | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 1500 h |
Procedimiento | A |
Resistencia a las temperaturas | |
Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Prueba aprobada |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 168 h |
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
IRM 901 | Prueba aprobada |
IRM 902 | Prueba aprobada |
IRM 903 | Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultado | Prueba aprobada |
Procedimiento | Método B |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Prueba de limpiador a alta presión | |
Especificación del ensayo | ISO 20653:2013-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Grado de protección del agua | IP X9K |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 120 °C (> +80 °C posibilidad de ligera modificación de la superficie del material) |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 5 °C ... 25 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Período de conservación | 1 año |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 45 mm |
Altura del campo de texto | 25 mm |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Código de artículo | 1839614 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | BG814B |
GTIN | 4067923482593 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,63 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 76169990 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Marcado de equipos en aluminio para adherir
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia