EML-ESD (50X10)R CUS - Marcado de aparatos
0830599

Marcado de aparatos, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 50 mm

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

La etiqueta EML-ESD es apta para la identificación de componentes sensibles en placas de circuito impreso
La etiqueta cuenta con un adhesivo disipativo estático que evita que se transfieran las tensiones elestrostáticas y protege así el componente
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes
Los materiales EML-ESD ... están incluidos en la lista UL
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-ESD ... de forma personalizada