El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

WMS-OT HF 4,8 (EX9)R YE - Manguito de marcado
1044245

Manguito de marcado, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, rango de diámetro de cable: 1,6 ... 4,8 mm, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 30000 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Rotulación permanente e imperdible de conductores individuales, conductores, cables, mangueras neumáticas y otros cuerpos cilíndricos
Manguera para marcado no retráctil sin fin y sin halógenos en rollos en construcción ovalada para la identificación de conductores y cables
La construcción ovalada y la gran apertura permiten una rápida inserción en el conductor o el cable
Mediante el uso de la unidad de corte o perforación, el manguito de marcado puede cortarse o perforarse a la longitud deseada (máx. 1 m)
Uso y eficacia probada en la industria ferroviaria en todo el mundo