Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Phoenix Contact Colombia
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
Máquinas pelacables y de crimpado
CF 3000 TOOL BOX - Maletín
CF 3000 TOOL BOX
-
Maletín
1206120
Maletín sin equipar
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Caja de herramientas
Datos de conexión
Sección de conductor flexible
0 mm² ... 0 mm²
Dimensiones
Anchura
275 mm
Altura
56 mm
Longitud
340 mm
Datos comerciales
Código de artículo
1206120
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de producto
BH323Y
GTIN
4017918368531
Peso por unidad (incluido el embalaje)
542,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
520 g
Número de tarifa arancelaria
42021250
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Homologaciones
EAC
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
No aplicable
(no hay equipos eléctricos ni electrónicos)
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
8,431 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto