VS-M12MSD-RJ45-933-B/ 2,0
-
Línea
1657245
Cable PROFINET confeccionado, tipo B, CAT5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo verde), M12, 4 polos, codificado D, a conector RJ45, longitud: 2 m
Detalles de producto
| Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Tipo de sensor | PROFINET |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 1 |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 50 V |
| Tensión nominal UN | 50 V |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 |
| Material | CuZn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Longitud del cable | 2 m |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,66 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,55 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 3 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 20 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
| 76 dB (a 4 MHz) | |
| 70 dB (a 10 MHz) | |
| 65 dB (con 16 MHz) | |
| 63 dB (a 20 MHz) | |
| 60 dB (a 31,25 MHz) | |
| 55 dB (a 62,5 MHz) | |
| 50 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 2,1 dB (con 1 MHz) |
| 4 dB (a 4 MHz) | |
| 6,3 dB (a 10 MHz) | |
| 8 dB (con 16 MHz) | |
| 9 dB (a 20 MHz) | |
| 11,4 dB (a 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (a 100 MHz) | |
| Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
| Resistencia al aceite | Resistente al aceite con restricciones |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 60 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -5 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| macho / hembra | |
| Código de artículo | 1657245 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF1CJN |
| GTIN | 4046356100489 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 169,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 169,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia