VS-08-LI-VSIP20-VSIP20-CF-5,0
-
Línea
1689608
Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, de 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), Line, RAL 5021 (azul agua), RJ45/IP20 a RJ45/IP20, longitud: 5 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 60 V |
Medio de transmisión | Cobre |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Material carcasa | PA |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Oro sobre níquel |
Material soporte de contactos | Termoplástico |
Envoltura exterior, material | Material compuesto sin halógenos, HM 2 según VDE 0207 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Longitud del cable | 5,00 m |
Ethernet [93E] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 43 kg/km |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet [93E] |
Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Tiempo de tránsito de señales | 4,3 ns/m |
Velocidad de señales | 0,77 c |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm -0,2 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,75 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | Foam-Skin PE |
Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 284 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 5,00 mΩ/m (a 20 MHz) |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 % (a 1 ... 100 MHz) |
Capacidad de la línea | nom. 48 nF/km (Con 800 Hz) |
Tensión nominal Cable | 50 Veff |
125 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) | |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 Veff |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 500,00 Veff |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm (cable, disposición fija) |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 78 mm (Cable, disposiCión móvil) |
Resistencia a la tracción | ≤ 50 N (a corto plazo) |
≤ 10 N (constante) | |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 66 dB/m (con 1 MHz) |
57 dB/m (a 4 MHz) | |
52 dB/m (a 10 MHz) | |
50 dB/m (con 16 MHz) | |
47 dB/m (a 20 MHz) | |
45 dB/m (a 31,25 MHz) | |
40 dB/m (a 62,5 MHz) | |
36 dB/m (a 100 MHz) | |
Atenuación de diafonía (ACR) | 6,57 dB/m (con 1 MHz) |
5,64 dB/m (a 4 MHz) | |
5,12 dB/m (a 10 MHz) | |
4,89 dB/m (con 16 MHz) | |
4,57 dB/m (a 20 MHz) | |
4,34 dB/m (a 31,25 MHz) | |
3,77 dB/m (a 62,5 MHz) | |
3,31 dB/m (a 100 MHz) | |
Atenuación de pantalla | 0,028 dB/m (con 1 MHz) |
0,06 dB/m (a 4 MHz) | |
0,085 dB/m (a 10 MHz) | |
0,115 dB/m (con 16 MHz) | |
0,128 dB/m (a 20 MHz) | |
0,162 dB/m (a 31,25 MHz) | |
0,23 dB/m (a 62,5 MHz) | |
0,29 dB/m (a 100 MHz) | |
Resistencia a las llamas | según VDE 0482 parte 265-2-1 |
según IEC 332-1 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (disposición) | -5 °C ... 60 °C |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -30 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -5 °C ... 60 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Temperatura ambiente (servicio) | macho / hembra |
Código de artículo | 1689608 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | ABNABE |
GTIN | 4017918907549 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 220,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 220,3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia