VS-08-LI-VSIP20-RJ45-CF-5,0
-
Línea
1689611
Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, de 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), Line, RAL 5021 (azul agua), RJ45/IP20 a RJ45, longitud: 5 m
Detalles de producto
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 60 V |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Material carcasa | PA |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Oro sobre níquel |
| Material soporte de contactos | Termoplástico |
| Envoltura exterior, material | Material compuesto sin halógenos, HM 2 según VDE 0207 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Longitud del cable | 5,00 m |
| Ethernet [93E] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 43 kg/km |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet [93E] |
| Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Tiempo de tránsito de señales | 4,3 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,77 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm -0,2 mm |
| Diámetro exterior del cable | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | Foam-Skin PE |
| Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 284 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 5,00 mΩ/m (a 20 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 % (a 1 ... 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | nom. 48 nF/km (Con 800 Hz) |
| Tensión nominal Cable | 50 Veff |
| 125 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) | |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 Veff |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 500,00 Veff |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm (cable, disposición fija) |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 78 mm (Cable, disposiCión móvil) |
| Resistencia a la tracción | ≤ 50 N (a corto plazo) |
| ≤ 10 N (constante) | |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 66 dB/m (con 1 MHz) |
| 57 dB/m (a 4 MHz) | |
| 52 dB/m (a 10 MHz) | |
| 50 dB/m (con 16 MHz) | |
| 47 dB/m (a 20 MHz) | |
| 45 dB/m (a 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (a 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (a 100 MHz) | |
| Atenuación de diafonía (ACR) | 6,57 dB/m (con 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (a 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (a 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (con 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (a 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (a 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (a 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 0,028 dB/m (con 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (a 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (a 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (con 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (a 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (a 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (a 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (a 100 MHz) | |
| Resistencia a las llamas | según VDE 0482 parte 265-2-1 |
| según IEC 332-1 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (disposición) | -5 °C ... 60 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -30 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -5 °C ... 60 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Temperatura ambiente (servicio) | macho / hembra |
| Código de artículo | 1689611 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | ABNABE |
| GTIN | 4017918907556 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 224 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 224 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia