El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PLD M 140 W 895/D25 - Lámparas de máquina LED
1118015

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 89 °/97 °, longitud: 895 mm, diámetro: 25 mm, índice de protección: IP54, con bisagras

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio gracias al diámetro pequeño
El cable de alimentación enchufable permite la libre selección de la longitud de cable y una instalación sencilla y rápida
Iluminación precisa gracias a la posibilidad de ajuste angular
La homologación ETL permite el uso en el mercado norteamericano
Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 60000 h de vida útil LED