La luz LED se ha previsto para la iluminación en armarios de control. En este caso, la óptica integrada se encarga de una iluminación óptima del armario de control. Las luminarias pueden equiparse con elementos de fijación para atornillar o encajar en dos posiciones, en función de las necesidades. Los elementos de fijación están incluidos en el volumen de suministro. El montaje con imanes está disponible de manera opcional. Los imanes están disponibles como accesorios. Puede conmutar varias luces de forma sucesiva. El modo de la luminaria se puede controlar mediante un interruptor. Es posible conectar o desconectar la luminaria de forma permanente o ajustar el modo automático. En el modo automático, la conexión y la desconexión de la luminaria tiente lugar a través de un sensor de movimiento integrado.
PLD E 708 W 400 MS/F
-
Lámpara LED para armario de control
1694094
Luminaria LED para el armario de control, amplio rango de entrada AC, temperatura de color 5000 K, con sensor de movimiento, tipo de toma de corriente F (Schuko)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Iluminación óptima del armario de control gracias a la óptica antideslumbrante integrada
Sensor de movimiento integrado
La toma de corriente permite el funcionamiento de equipos externos.
Entrada AC de amplio rango
Potencia luminosa: 1400 lm
Temperatura de color 5000 K (blanco neutro)