Kit de reparación con marco de cara enchufable intercambiable para conector de carga para vehículos HPC-DC CCS tipo 2
EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT
-
Kit de reparación
1085798
CHARX connect, CCS tipo 2, Kit de reparación, Accesorios, carcasa: negro, con marco de la cara enchufable sustituible, con 5 unidades de tornillos de cabeza plana M4X10 con accionamiento de seguridad Torx (IPR TORX PLUS®), con punta especial (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) para destornillador de seguridad, para sustitución del marco de la cara enchufable de los conectores de carga para vehículos, IEC 62196-3-1, Sustitución sin vaciar el líquido refrigerante