EV-T1CCS-M4X20-CTS
-
Kit de reparación
1295744
CHARX connect professional, CCS tipo 1, Kit de reparación, Accesorios, Montaje atornillado, carcasa: negro, Con soporte de contacto DC con parte delantera integrada de los contactos DC, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Sustitución sin vaciar el líquido refrigerante
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Programa de productos completo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Sustitución de fácil mantenimiento del marco de cara enchufable sin vaciar el refrigerante