EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Kit de reparación
1295723

CHARX connect professional, CCS tipo 1, Kit de reparación, Accesorios, Montaje atornillado, carcasa: negro, Con soporte de contacto DC con parte delantera integrada de los contactos DC, con punta especial (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) para destornillador de seguridad, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Sustitución sin vaciar el líquido refrigerante

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Programa de productos completo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Sustitución de fácil mantenimiento del marco de cara enchufable sin vaciar el refrigerante