PRC 35 SEAL 8-12 SET 25
-
Junta insertable
1461455
Junta insertable, Familia de artículos: PRC 35, color: negro, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 12 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Tamaño hasta un 75 % inferior frente a los conectores industriales con la misma potencia
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
Aptos para aplicaciones en entornos salinos y con radiación solar directa
Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie