HCS-C MEDIUM D-SEAL 2,8 - Junta
2203737

Marco de obturación autoadhesivo, grabado por láser para pantalla de 2,8"

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Adecuado para equipos manuales móviles
Integración sencilla de pantallas LCD y teclados de membrana
Forma de la caja ergonómica recta o escalonada
Montaje rápido gracias a la ejecución modular

Preguntas frecuentes


¿Qué herramientas se necesitan para montar la carcasa portátil?

Para montar la HCS se necesita un destornillador de estrella PH0. Este puede encontrarse en la sección "Accesorios" o con el código de artículo 1212558. Si además se instala una pantalla, se necesita un destornillador Torx T6 adicional.