ELR W3/ 9-500
-
Relé inversor
2964186
Inversor electrónico, para la activación directa de consumidores en la red trifásica, con indicación luminosa y circuito de protección, salida: 110-550 V AC/3 x 9 A
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Contactor semiconductor |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Número de fases | 3 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 13,5 W |
Tipo de red | 3 fásicos |
Tensión de prueba (Entrada/salida) | 2,5 kV (50 Hz, 60 s) |
Frecuencia de inversión | ≤ 10 Hz (con cos φ= 0,5) |
Control | |
Denominación Entrada | Entrada de mando derecha/izquierda |
Corriente de reposo | 40 mA |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
Rango de tensión de accionamiento | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Margen de tensión referente a UC | 0,8 ... 1,25 |
0,8 ... 1,25 | |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 7,5 mA |
Tiempo de reacción en el servicio de carga normal | 50 ms |
50 ms | |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Prot. contra sobretensiones | |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Indicación de errores | LED rojo |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Frecuencia de conmutación | < 10 Hz (con cos φ > 0,5) |
Tiempo de conmutación RL/LL (tiempo de conexión) | 20 ms |
Salida AC | |
Tensión asignada de funcionamiento Ue | 500 V AC |
Rango de tensión de servicio | 110 V AC ... 550 V AC |
Tensión inversa de punta | 1200 V |
Frecuencia de red | 50 Hz |
60 Hz | |
Rango de corriente de carga | 150 mA ... 9 A (véase derating) |
Corriente de fuga | típ. 7 mA |
Tensión residual | típ. 1,5 V |
Corriente transitoria | 230 A (tp = 10 ms, a 25 °C) |
Integral de carga límite | 265 A2s |
Circuito de protección | Módulo RC; Módulo RC |
Prot. contra sobretensiones | |
Limitación de sobretensiones | > 910 V |
Circuito de mando | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 10 |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 10 |
Anchura | 62 mm |
Altura | 84 mm |
Profundidad | 110 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Normas/especificaciones | EN 50178 |
Normas CEM | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | alineable con separación > 20 mm |
Posición para el montaje | vertical (carril horizontal) |
Código de artículo | 2964186 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK6841 |
Página del catálogo | Página 190 (IF-2011) |
GTIN | 4017918099398 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 778,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 662,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8e03b027-f4a9-4108-8486-0785cf68b14e |
Sus ventajas
Alta frecuencia de conmutación
Conmutación sin desgaste y sin ruido hasta 500 V AC/9 A
Circuito protección en entrada y salida
Indic. lumin. para marcha derecha e izquierda, tensión de servicio y activación no autor.
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia