TMC 2 F1 120 0,8A
-
Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico
0914785
Interruptor de protección termomagnético, de 2 polos, rápido, 1 contacto abierto y 1 contactos cerrados, con pie universal para el montaje sobre NS 32 o NS 35
Detalles de producto
| Tipo de producto | Interruptores de protección de aparatos, termomagnéticos |
| Familia de productos | TMC |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Número de polos | 2 |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 2 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de fusible | Fusible automático |
| Generalidades | |
| Tensión nominal | 65 V DC |
| Corriente asignada IN | 0,8 A |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
| Resistencia de aislamiento Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
| Circuito de corriente auxiliar | 240 V AC / 1 A (inducc. mínima) |
| 65 V AC / 1 A (inducc. mínima) | |
| Tipo de disparo | TM (termomagnético) |
| Resistencia del equipo | 2,8 Ω |
| Capcidad de ruptura asignada en cortocircuito Icn | 400 A |
| 2500 A (32 V DC) | |
| Capacidad de ruptura en cortocircuito | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
| Rigidez dieléctrica | 3000 V AC (Rango de accionamiento) |
| 3000 V AC (Circuito principal a auxiliar) | |
| 1500 V AC (Polo a polo) | |
| Periodicidades de cambio de estado máximas | 10000 (En 1 x In, inductivas) |
| Fusible | F1 (rápido) |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| 1 contacto cerrado | |
| Contacto principal | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Calibre macho | A3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Corriente nominal | 0,8 A |
| Tensión nominal | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Contacto auxiliar | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Calibre macho | A1 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 m² ... 0,75 m² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Corriente nominal | 0,8 A |
| Tensión nominal | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Anchura | 25 mm |
| Altura | 82,5 mm |
| Profundidad | 96 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
| Grupo material aislante | II |
| Material aislante | PA66 |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP30 (Rango de accionamiento) |
| IP20 (Zona de conexión) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
| Comprobación de humedad | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Normas/disposiciones | EN 60934 |
| Normas/disposiciones | UL 1077 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 0914785 |
| Unidad de embalaje | 3 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 04 |
| Clave de producto | CLA121 |
| GTIN | 4017918009465 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 136,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 127,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85362010 |
| País de origen | DE |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia