CB E1 24DC/2A SI-R P
-
Interruptores de protección de aparatos electrónicos
2905800
Interruptor de protección de dispositivos electrónico, de 1 polo, limitación de corriente activa, salida de estado invertida y entrada de mando, conector para elemento de base.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Tipo de producto | Interruptores de protección de aparatos, electrónicos |
Familia de productos | CB E |
Construcción | Macho |
Número de polos | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 2 |
Corriente máxima en caso de disposición individual | 2 A |
Generalidades | |
Tensión de servicio | 24 V DC |
18 V DC ... 30 V DC | |
Corriente nominal IN | 2 A |
Tensión asignada de aislamiento Ui | 30 V (Circuito de carga) |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
Tipo de disparo | E (electrónico) |
Fusible previo necesario | No necesario, elemento de seguridad integrado |
Rigidez dieléctrica | máx. 30 V DC (Circuito de carga) |
Limitación de corriente activa | típ. 1,25 x IN |
Fusible | electrónico |
Corriente de reposo I0 | típ. 8 mA (en estado conectado) |
típ. 11 mA (con salida de estado) | |
Potencia disipada | 0,46 W (en funcionamiento nominal) |
Derating de temperatura | 2 A (a 50 °C) |
Caída de tensión | 100 mV (con IN) |
Elemento Fail Safe | 4 A DC |
Tipo de conmutación del contacto | sin separación galvánica |
Circuito de carga | |
Tiempo de desconexión | 400 ms (véase la curva característica de tiempo/corriente) |
Desconexión de subtensión | < 14 V (típ. APAG.) |
> 17 V (típ. CON.) | |
Carga máx. capacitiva | 20000 µF |
Retardo para conexión | típ. 2 ms |
Contacto auxiliar | |
Tipo de conexión del contacto | Salida de señal con conmutación a positivo |
Reset | |
Rango de tensión de entrada | 7 V DC ... 30 V DC (Reinicio con flanco descendente) |
Absorción de corriente | típ. 2,6 mA (con 24 V DC) |
Longitud de impulso | min. 20 ms |
Tensión | < 3 V DC (Estado Low) |
> 8 V DC (Estado High) | |
Salida de estado | |
Tensión de salida | 24 V DC |
Corriente de salida | máx. 0,2 A (Resistente a cortocircuitos) |
Tipo de conexión | enchufable |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,3 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 52 mm |
Anchura del módulo completo | 12,3 mm |
Altura del módulo completo | 90 mm |
Profundidad del módulo completo | 77,3 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP30 (Rango de accionamiento) |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 50 °C (sin condensación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Comprobación de humedad | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Vibración (en servicio) | 3g (según IEC 60068-2-6, prueba Fc) |
Homologación UL | |
Marcado | UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
Homologación para la construcción naval | |
Marcado | DNV GL |
Denominación de norma | EMV |
Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
Observación | Emisión de ruido |
Denominación de norma | EMV |
Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
Observación | Inmunidad a interferencias |
Tipo de montaje | en elemento de base |
Código de artículo | 2905800 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | CLA134 |
GTIN | 4046356997539 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 34,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 34,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85362010 |
País de origen | DE |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia