CUC-SI-CM/USBA2.0 - Interfaz de datos
1484217

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje sencillo y sin herramientas gracias a la tuerca de fijación central
Montaje que ahorra espacio mediante recorte de pared estándar con diámetro de 22,5 mm
Ejecución sencilla y rápida de mantenimientos, actualizaciones, etc., en armarios de control y equipos cerrados