El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

VC-TFS 4 - Inserto de contactos
1607460

Inserto de contactos, Familia de artículos: VARIOCON, diseño: VC2, color: gris claro, número de polos: 4, sección mín. de conductor: 0,5 mm2, sección máx. de conductor: 16 mm2, corriente asignada: 70 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de conexión del contacto: Hembra

Detalles de producto









Productos compatibles