VC-D2-ST30-PE - Inserto de contactos
1855021

Inserto de contactos, Familia de artículos: VARIOCON, diseño: VC2, número de polos: 30, sección mín. de conductor: 0,14 mm2, sección máx. de conductor: 1,5 mm2, tensión nominal: 250, corriente asignada: 10 A, Tipo de conexión: Conexión crimpada, Los conectores enchufables deben accionarse solo en estado inerte (sin carga).

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los contactos macho y hembra pueden utilizarse en el lado del conector y en el del aparato respectivamente
Cada soporte de contactos está equipado adic. con dos contactos de tierra (PE) avanzados
Los datos de conexión son 250 V/10 A y equivalen a los de la serie HEAVYCON DD
Los tipos de contacto cumplen los requisitos de la norma IEC 60352/DIN EN 60352