RC-09S1N8AT0EP
-
Conector para cables
1610581
Conector para cables, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Indicación de pedido: | Los contactos engastados 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm deben pedirse por separado |
Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
Serie | NC |
RC | |
RM | |
TU | |
UC | |
Aplicación | Señal |
Número de polos | 9 |
Cara de enchufe | 8+1 |
Codificación | N |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Contacto: Grupo de contacto 1 | |
Diámetro de contacto | 2 mm |
Sección mín. | 1,5 mm² |
Sección máx. | 2,5 mm² |
Corriente nominal IN | 20 A |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
74 V DC | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Contacto: Grupo de contacto 2 | |
Diámetro de contacto | 1 mm |
Sección mín. | 0,14 mm² |
Sección máx. | 0,56 mm² |
Corriente nominal IN | 8 A |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
74 V DC |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | 50 |
Sentido de giro | Estándar |
Condiciones ambientales | |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 50 % ... 65 % |
Código de artículo | 1610581 |
Unidad de embalaje | 8 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | ABRAFC |
GTIN | 4046356263832 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 144,21 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 138,148 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 18aaa6ee-11f9-4808-aff0-869d4e3d0d65 |
Productos compatibles
-
-
RC-11S2000 - Contacto crimpado 1596772
-
RC-12S2000 - Contacto crimpado 1599600
-
RC-1KS2000 - Contacto crimpado 1602998
-
RC-22S2000 - Contacto crimpado 1603327
-
RC-21S2000 - Contacto crimpado 1603315
-
RC-22S2300 - Contacto crimpado 1603330
-
RC-22S2400 - Contacto crimpado 1603332
-
RC-21S2300 - Contacto crimpado 1603318
-
RC-21S2400 - Contacto crimpado 1616500
-
RC-5SS2000 - Contacto crimpado 1603530
-
RC-59S2000 - Contacto crimpado 1603501
-
RC-5CS2000 - Contacto crimpado 1603517
-
RC-5AS2000 - Contacto crimpado 1603509
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia